188-5608: TQ RL GP - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5608: TQ RL GP - CLA

    Número de Peça : 188-5608
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira Classic™

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 254
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 10
    • Diâmetro do Flange (mm): 299
    • Diâmetro do Flange (pol): 11,77
    • Tamanho do Parafuso (mm): 1/2
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1/2
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    • Tombamento da Esteira (mm): 228,6
    • Tombamento da Esteira (pol): 9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.