188-5612: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5612: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira

    Número de Peça : 188-5612
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador Classic™ (Forjado)

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66,7
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (mm): 66,7
    • Comprimento (pol): 2,626
    • Diâmetro (mm): 104, 667
    • Diâmetro (pol): 2,6
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 191
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,52
    • Diâmetro do Eixo (mm): 66,7
    • Diâmetro do Eixo (pol): 3
    • Diâmetro do Flange (mm): 224
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,82
    • Largura do Material Rodante (mm): 66,7
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.