189-9826: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    189-9826: Correia em "V" com Roda Dentada

    Número de Peça : 189-9826
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 15,9 mm (0,63 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 3.353
    • Comprimento da Correia (pol): 132,0
    • Largura da Correia (mm): 15,9
    • Largura da Correia (pol): 0,63
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.