190-0388: DEFLETOR - RODA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    190-0388: DEFLETOR - RODA

    Número de Peça : 190-0388
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Defletor do Cartucho de Turbocompressor

    Descrição:

    • Os defletores de cartucho são um componente importante de turbocompressores, que melhoram a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (mm): 162,6
    • Comprimento (pol): 6,4
    • Largura (mm): 162,6
    engine - generator set
    3516 G3516 3512 G3412 PM3512

    petroleum products
    3516 G3516 3512 G3412 PM3512

    engine - industrial
    3516 G3516 3512 G3412 PM3512