190-0390: ROLAMENTO-THRU
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    190-0390: ROLAMENTO-THRU

    Número de Peça : 190-0390
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Encosto do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Rolamentos de encosto do cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pol): 1,1
    • Comprimento (mm): 71,1
    • Comprimento (pol): 2,8
    • Largura (mm): 71,1
    3500
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    engine - generator set
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    petroleum products
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off highway trucks
    793B, 797FXQ

    engine - industrial
    G3516 C175-16 G3508 3512B G3412 3512C 3516C 3512E

    c175
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785, 793F, 795F AC 797B, 797, 785C, 777D, 797F, 793C, 793F OEM 785B, 795F XQ 793F XQ 793D, 784C, 793F AC