190-0396: ENCOSTO-ESPAÇADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    190-0396: ENCOSTO-ESPAÇADOR

    Número de Peça : 190-0396
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Espaçador de Encosto do Turbocompressor

    Descrição:

    • Espaçadores de encosto são um importante componente dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 7,6
    • Altura (pol): 0,3
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516 G3412

    off-highway truck
    793B