190-0649: TENSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    190-0649: TENSOR

    Número de Peça : 190-0649
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tensor da Correia

    Descrição:

    • As correias de comando dos tensores da correia evitam o deslizamento da correia e reduzem a manutenção.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento (mm): 208,3
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura (mm): 104,1
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - machine
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9 CX35-P800 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    engine - industrial
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    excavator
    5090B, 385B

    motor graders
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    3126E 3176 3126B 3126 C-16 C-18 3176B C-10 C-15 3406E C-12 C15 C9 3116

    articulated trucks
    730, 725