192-8807: ANEL INTERM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    192-8807: ANEL INTERM

    Número de Peça : 192-8807
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel do Pistão

    Descrição:

    • Os anéis são componentes importantes dos pistões, que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 11,99
    • Altura (pol): 0,47
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Largura (mm): 177,8
    cold planer
    PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D10R, D9N, D8L, D10N, D9L

    wheel tractor-scraper
    657E, 637G, 633E II 651E, 637E, 631G, 631E, 639D, 631D, 633D

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 990, 990 II 992D, 992C, 988F, 988F II

    wheel dozer
    834B, 844

    engine - industrial
    3412E 3408E

    engine - truck
    C-15

    off-highway truck
    775D, 775B, 773E, 773B, 773D, 769C, 769D, 771D, 775E, 69D, 772B, 771C

    earthmoving compactor
    836