192-8822: GD DE VÁLVULA-ACELERADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    192-8822: GD DE VÁLVULA-ACELERADOR

    Número de Peça : 192-8822
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula da Bomba de Água

    Descrição:

    • As válvulas são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 490,2
    • Altura (pol): 19,3
    • Comprimento (mm): 596,9
    • Comprimento (pol): 23,5
    • Largura (mm): 419,1
    engine - generator set
    3616 3612