192-9784: GP BOMBA - CH IN
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    192-9784: GP BOMBA - CH IN

    Número de Peça : 192-9784
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,32
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,32
    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheel-type loader
    914G