194-6425: 194-6425
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    194-6425: 194-6425

    Número de Peça : 194-6425
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    M325D L MH

    articulated dump truck
    730C2, 730C2 EJ 725C2