• Home
  • 195-0191: Combinação de Faróis Não Resistentes a Impactos
195-0191: Combinação de Faróis Não Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-0191: Combinação de Faróis Não Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 195-0191
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 12 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: 0, ECE
    • Descrição: Combinação Farol/Luz de Direção, 0
    • Lado da Máquina: 0, LD
    • Lado do Tráfego: 0, LE
    • Tensão: 12 volts, 0
    • Tipo de Conector: 0, DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: 0, Combinação de Faróis não Resistentes a Impactos