195-0683: Conjunto de Montagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-0683: Conjunto de Montagem

    Número de Peça : 195-0683
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem em Formato de Cogumelo

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído.)

    Suportes tipo Cogumelo contam com uma aba de borracha que se "expande" ou se dilata com a instalação na chapa de suporte para formar o próprio coxim de apoio.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    As Montagens Achatadas oferecem um projeto de uma peça simples. Os procedimentos de instalação apropriados devem ser seguidos para assegurar que a montagem seja totalmente assentada e que a extremidade achatada se encaixe corretamente.

    Aplicações:
    Suportes tipo Cogumelo são usados em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, especialmente em aplicações de carga de leve a média, como tubulações hidráulicas, tanques, ventiladores e grupos de arrefecedor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Luva (pol): 0,62
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 1,06
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 0,81
    • Diâmetro Interno (pol): 0,4
    • Tipo de Suporte: Montagem em Formato de Cogumelo
    engine - generator set
    3406E 3456