• \
  • Home
  • 195-3541: Luzes de Sinalização de LED
195-3541: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-3541: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 195-3541
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Verde de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Verde
    • Descrição: LED Indicador de Serviço
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    carregadeiras de mineração subterrânea
    R2900G, R1700G, R1300, R3000H, R1600, R1600G