• Home
  • 195-6265: CONJ MANGUEIRA
195-6265: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-6265: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 195-6265
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira de Sucção Hidráulica

    Descrição:
    Canaliza fluídos hidráulicos à base de petróleo.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética, um reforço trançado de fio têxtil ou trançado com uma espiral de fios adequada para resistência a vácuo e uma tampa externa de borracha sintética resistente a óleo e intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de baixa Pressão de sucção ou retorno.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 0, 1180
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 44, 0
    • Tamanho do Traço: -56, 0
    • Tamanho do Traço (pol): 0, -56
    • Tipo: 844