195-7257: PONTA-UTILIDADE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-7257: PONTA-UTILIDADE

    Número de Peça : 195-7257
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração J250 Série J

    Descrição:
    Ponta de Penetração J250 Série J (Utilidade)


    Atributos:
    Projetada para ser instalada em adaptadores J250.


    Aplicação Recomendada:
    Material de alto impacto, densamente compactado, difícil de penetrar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 73,4
    • Comprimento (mm): 190
    • Largura (mm): 88,4
    • Tamanho da Ponta: J250
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.