195-9209: PONTA LONGA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    195-9209: PONTA LONGA

    Número de Peça : 195-9209
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa J200 Série J

    Descrição:
    Ponta Longa J200 Série J (Utilidade)


    Atributos:
    A ponta tem aproximadamente 60% mais material de desgaste na báscula da ponta.
    Projetada para se ajustar a adaptadores J200.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Gerais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 50,8
    • Comprimento (mm): 152,4
    • Largura (mm): 58,42
    • Tamanho da Ponta: J200
    bhl
    426C, 434E, 416C, 422E, 428C, 432D, 442D, 438C, 432E, 428D, 442E, 436C, 428E, 424D, 420D, 416D, 416B, 444E, 428B