196-3842: TAMPA - COMPRESSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    196-3842: TAMPA - COMPRESSOR

    Número de Peça : 196-3842
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas são um componente importante dos compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 167,6
    • Comprimento (mm): 398,8
    • Largura (mm): 370,8
    ieng
    3406C