196-5962: TAMPA-COMPRS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    196-5962: TAMPA-COMPRS

    Número de Peça : 196-5962
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas são um componente importante dos compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Comprimento (mm): 269,2
    • Largura (mm): 269,2
    ttt
    D6R II

    ttl
    973C