• \
  • Home
  • 197-5194: ROLAMENTO ESFÉRICO
197-5194: ROLAMENTO ESFÉRICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    197-5194: ROLAMENTO ESFÉRICO

    Número de Peça : 197-5194
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    comp
    CP-433E, CS-423E, CS-433E, CS-44 CP-44

    wtl
    906H 906M 908, 908M 907M 908H 908K 907K 908H2 906, 906K 907H2 907H 902, 906H2