199-5528: CONJ ELOS - EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    199-5528: CONJ ELOS - EST

    Número de Peça : 199-5528
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Lubrificados e Vedados (Retenção Positiva de Pino (PPR), Ártico)

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.
    • Os componentes árticos são abastecidos com óleo que tem faixas de temperatura ambiente mais baixas que os componentes padrão.


    Aplicação Recomendada:

    • Os componentes árticos foram projetados para aplicações em clima frio.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 43
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1
    • Tombamento da Esteira (pol): 9,5
    track-type tractor
    D9R