• \
  • Home
  • 1A-0224: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1A-0224: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1A-0224: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1A-0224
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    exc
    215, 215B

    rrss
    RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    ieng
    G3508 G3516

    wts
    627E, 631E, 621E, 637E, 623E, 623F

    mg
    140H NA 120H ES 140G, 12G, 12H NA 140H, 160H, 140H ES 135H, 120H, 160H ES 12H, 135H NA 143H, 120G, 140M, 163H, 12H ES 160M, 120H NA 130G, 140K, 160H NA 160K, 160G, 163H NA

    epg
    3516