1A-0744: Parafuso
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1A-0744: Parafuso

    Número de Peça : 1A-0744
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Parafuso do Balancim

    Descrição:

    • Os parafusos são componentes importantes dos balancins, que abrem e fecham as válvulas para permitir que o combustível e o ar escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,6
    • Comprimento (pol): 3,75
    engine - generator set
    D379B D398B D399

    wheel dozer
    834

    pipelayer
    594H 583K 583H 594

    engine - industrial
    G379 D342 D353C D353D G342C D399 G399 D398B D398 D379B G353D D353E G398 G379A D379 D342C

    marine products
    D342C D337 D379B D342 D375D D353E D379A D364 D398A D399 D353C D397D D398B D353D

    track-type tractor
    D9H 8S D8H D8K D9G D9E 183B 8D