1A-3103: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1A-3103: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1A-3103
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3500
    3508B

    caminhões articulados subterrâneos
    AD60, AD45B, AD30, AD55B, AD55

    estabilizadoras/recuperadoras
    RM-350B, RM-500, RM500B

    produtos marítimos
    D334

    compactadores
    826G, 825G, 836

    tratores de rodas
    854K, 854KLRC, 844K, 844, 844H, 824G, 834B, 844KLRC, 854G

    caminhões articulados
    D44B

    tratores de esteiras
    D8N, D8NNSUC, D8L

    motoniveladoras
    24M, 140B

    carregadeiras
    992K, 992C, 990, 988F, 992D, 992KLRC, 990KLRC, 980G, 993K, 992G, 980F, 980GII, 993KLRC, 990H, 990K, IT18, 980C, IT28, 980FII

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R2900G