• Home
  • 1A-4273: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1A-4273: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1A-4273: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1A-4273
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0.19, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 1 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.94
    • Rosca: 0, UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: 0, Polegada