1B-0581: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1B-0581: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1B-0581
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,24
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,63
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,50
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16 - 24
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    D342C D342 3406C

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    D4H III D5C III D3C III D4E, D4H XL D9G, D4E SR

    wheel-type loader
    988B, 992C

    track-type loader
    933, 939

    track-type skidder
    517 D4HTSK III

    engine - industrial
    3406B D342