1D-4590: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4590: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4590
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,25
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 3/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    pipelayer
    571G, 583H, 561B

    wheel tractor-scraper
    657, 631D, 627E, 623B, 630B, 651, 623E, 637D, 666, 633D

    engine - generator set
    3512B 3516 G3516H G3516C G3520C 3516C PMG3516 G3516 G3508 G3512 3516B 3516E G3516B G3520E G3516E G3520B 3508 3512 XQC1600 3508B XQC1200 G3520H 3512C PP3516 PM3516 PM3508 G3512E PM3512 3508C

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    528

    track excavators
    235B

    track type tractors
    D6G, D8L, D6GSR, D6DLGP, D6DSA

    off-highway truck
    777, 776, 797B, MT4400D AC 785

    track-type tractor
    D6D, 143 D6E D6C, D7G, D4E, 161 4 D7F, D8L, 8 D6E SR 153 4S 163 D6G2 XL 8A 6S 8U 181 140, 8S D6G2 LGP 141 191 151 58 6A D6G SR 4A 55, 6 D6D SR D8R II D6F SR 5

    petroleum products
    3508C 3512C 3512 3512B 3516C CX48-P2300 3512E 3516 3516B 3508B TH48-E80

    track-type loader
    955C, 977K, 955K, 955H, 955L, 963, 955 951B, 977 977L, 951, 951C

    3500
    G3520B 3512B G3512H G3508 3512C 3516C 3508B G3520C 3512 G3520E G3516 3516B G3516C G3512 3516 3512BHD 3516BHD 3512CHD G3520

    wheel tractor scrapers
    639D

    motor grader
    14H NA 14G, 14H

    wheel-type loader
    950, 966D, 992, 966E, 992B, 988B

    engine - industrial
    3512 G3508B G3512E 3516E G3512 G3516B 3512E G3520J 3508B 3516B 3508 3512C 3512B 3516C D398 PMG3516 G3516 3516 G3516J G379 G3512B G3516C G3508J G379A G3508 G398 D398B G3520B G3516E D379 3508C D379B

    track loaders
    955L

    articulated dump truck
    D25D, D400D, D40D, D30D, D350D

    challenger
    65, 65B, 75

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    off highway trucks
    797

    excavator
    235, 229, 225, 225B, 235B

    wheel dozers
    814B

    earthmoving compactor
    815B