1D-4597: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4597: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4597
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    earthmoving compactor
    825B 826B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950 994K 930 920 988 930T 938K 930K 910 930R 924K 926M 992G 994D 994 938M 994H 994F 930M

    engine - generator set
    G3516H G3520E G3516C 3512 G3520C G3512H 3508 3512B G3520 G3520H G3512E 3516B G3516E 3516 CG170-16 PMG3516 3508B

    petroleum products
    3512C 3512E 3516C 3512 3512B CX48-P2300 2016 TH48-E70 TH48-E80

    off-highway truck
    793D MT4400D AC 793 789B 777 793C 785C 776B 777D 785G 776D 776C 785B 785 785D 789C 789D 784C 797B 797 793B 789 784B 777B 777C

    track-type loader
    977H 955L 955H 977K 983 977D 977A 955C 955K 983B

    engine - industrial
    3508B PMG3516 G3516E 3516B 3512 SPT343 G3508J SPF343C G3520B G3516C G3516B G3508 G3516 G3508B G3520J SPS343 G3512 3516 G3512H 3516C 3512C 3508 G3512E SPF343 3512B G3516J SPF743 3512E 3508C SR4

    articulated dump truck
    D250E D35HP D400 D250D D20D D300E

    work tool


    motor grader
    140 120

    wheel dozer
    834 824B 854G 824

    excavator
    5230 5230B 5130B 225 5130 235 245 215

    marine products
    3516B 3516 3508C 3508B 3512B 3512 3508 G3512E 3512C

    wheel tractor-scraper
    615 637D 631D 631C 633C 623B 637 633D 639D

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11R D4D 9U 8S 9R 183B 11 11U 172 D11N 9S 9C 58 173 173B D10 8U 11SU D8L 8 9A D8K 193B 8A 8D

    oem solutions
    CAT WDS