1D-4599: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4599: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4599
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 5,25
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    613C, 631C, 651B, 623, 613C II 627, 615C, 623B, 637, 657B, 633C, 611, 623E, 613G, 641B, 621, 615, 615C II

    pipelayer
    583K, 583H

    paving compactor
    CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engine - generator set
    3606 3608

    motor grader
    140B, 120B, 16G, 14G

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    936, 950, 960F, 930, 966E, 950F II G936, 950E, 950B, 920, 936E, 966D, 950B/950E 992, 950F, G910, 936F, 910, 992B

    engine - industrial
    D342C SPF743 G3606 G342C G333C G3608 G3606B G3306

    articulated dump truck
    D400D, D25D, D40D, D350E, D350E II D25C, D35C, D300B, D400E II D350D, D30C, D350C, D30D, D400E, D400, D250B, D35HP

    off-highway truck
    776D, 777D, 776C, 777F, 777E 777C

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    58 46 D8H, 6 D5B, 183B 44 D8K, 8S 8D 173 D8L, 9U D9N, 8 D5, 8A 9 59N D6D, 172 8U 9SU 5 59L 4 58L

    wheel dozer
    814, 814F, 814B, 814S 814F II 824C

    track-type loader
    977 973, 951, 955

    petroleum products
    3512E 2016

    excavator
    245, 225

    earthmoving compactor
    815, 815F II 816, 815F, 815B, 825 816B, 825C, 826C, 816F, 816F II