1D-4600: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4600: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4600
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 5,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    forest products
    227

    wheel-type loader
    992C 992D

    tillage
    TL4 36 TL4 27 TL4 42 TL4 31 TL4 24 TL4 45

    excavator
    231D 235 229 215D 235B 225D 225 235C 215B 245D 215 245B 219 235D 219D 245 225B 215C 229D

    pipelayer
    583K

    engine - industrial
    G333C D342C G342C G3306

    marine products
    D346 D348 D342C D342

    track-type loader
    955L 977 951 955

    wheel tractor-scraper
    627 637 633C 621 631C 623 613

    track-type tractor
    153 10S 163 D6D 5S D8K 5A 10 6S D10 6A 10U D6C 6 D5B D8H 55 5 4 D6D SR 10C