1D-4622: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4622: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4622
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 6,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    641B, 657B, 651B, 650B 660B, 666B

    pipelayer
    583R

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992, 966C, 980G, 938F, 992B, 994K, 936F

    engine - industrial
    D346 D349 D348

    articulated dump truck
    D300B, D25D, D300D, D250B, D30D, D350C, D350D, D30C, D400, D25C, D35C

    off-highway truck
    768C, 777, 769C, 769, 771C, 772, 768B, 776, 771D, 773, 769B, 769D

    track-type tractor
    D6R, 4S D4E, 10 D4E SR 8S 8A 143 4A 4 8 9C 10C D8L, 9A 140, D10, 141 9S 10U 10S 58 8U 9U

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    814B, 814, 814F, 814F II

    track-type loader
    973, 951, 977L

    excavator
    225, 235B, 235, 225B

    earthmoving compactor
    815, 816B