1D-4623: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4623: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4623
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 6,50
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    657E, 666B, 657, 633C, 637, 657B, 666, 631C, 627

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 D398B D399 D379B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992B, 992, 980, 988

    engine - industrial
    G3616 G3608 G398 G3612 D398B G399 D379 D398 D399 G379A D379B G379 G3606 D343 G343

    articulated dump truck
    D350C, D44B, D35C, D25C, D400, D30C, D250E, D300E, D35HP D550B

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    773B, 771D, 768B, 769B, 773E, 769C, 769, 775B, 769D, 773D, 772B, 775E, 773, 775D, 768C, 771C, 69D, 772

    track-type tractor
    D9G

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    977L, 983, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    825B, 826B