• Home
  • 1D-4631: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1D-4631: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4631: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4631
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.67, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2.25, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/4, 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1.31, 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta, 0
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8, 7/8
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: Polegada, 0