• Home
  • 1D-4639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1D-4639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4639: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4639
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 1.75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 1.50
    • Observações sobre Endurecimento: 0, Parafuso de alta resistência
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1, 1
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: Polegada, 0