• \
  • Home
  • 1D-4640: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1D-4640: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4640: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4640
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Observações sobre Endurecimento: Parafuso de alta resistência
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    ttt
    D9T, D9R, D11T, D11R, D10N, D10R

    off highway trucks
    785G

    mg
    14M3, 14M, 14M-3

    oht
    773D, 773E, 775D, 785C, 785B, 775F, 785D, 775E, 775B, 773F, 773B, 789D, 784C, 784B

    wtl
    988B, 988F, 966F II 966F, 970F, 966M, 988F II