• \
  • Home
  • 1D-4642: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
1D-4642: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4642: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4642
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Observações sobre Endurecimento: Parafuso de alta resistência
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    com
    815B, 826C

    meng
    3612 3608

    ttt
    D6R, D6H, D6H XR D6H XL

    ieng
    3408 3408B

    wts
    637E, 627E, 657B, 657E, 651B

    wtt
    844H, 854G, 854K, 844K, 844

    mg
    130G, 120G, 12G, 140G, 16G, 160G, 12H, 140H

    oht
    785C, 784B, 785D, 784C, 785G, 785B

    epg
    3412C

    ttl
    953C

    pipe
    589

    wtl
    992K, 990H, 992G, 990 II 980C, 990K, 990, 980F, 988B, 966F