1D-4649: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4649: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4649
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,81
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 7,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 10
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,87
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/4 - 7
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    coxim de tambor vibratório único
    CP68B, CP56B, CP74B, CP74BLRC, CP56BLRC, CP68BLRC

    tratores de rodas
    844K, 844, 844KLRC, 844H

    caminhões fora-de-estrada
    784C, 785C, 793B, 789B, 793C, 785DOEM, 785D, 793

    pás-carregadeiras de esteiras
    953C

    tratores de esteiras
    D9N, D8L

    compactadores de solo de
    CS66B, CS74B, CS68B, CS56B, CS74BLRC, CS56BLRC, CS68BLRC