1D-4709: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1D-4709: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 1D-4709
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    pipelayer
    572G, 583K, 594H, 589, 594

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G, 657, 641, 623B, 615C, 651B, 613B, 615C II 630B, 657B, 651, 651E, 613, 615, 613C II

    paving compactor
    CS-433B, CP-433B, CS-431B

    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612 C280-12 3406B G3520E 3508 G3516B 3408B 3412 3508B 3412C 3516 3512 G3516 3512B 3408C 3516B G3520C 3408 3406 G3512 C175-16

    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    motor grader
    14E, 14G, 16

    wheel-type loader
    980B, 950E, 992B, 950B/950E 988, 950B, 992, 992C

    engine - industrial
    3412 3408 G3516 3508 G3606 G3616 G3412 3516 3406 3512 G3406 G3608 3512B G3508 3408B G3612 3508B G3606B G3408 G3512 G3520B

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    772B, 789, 784B, 785, 784C

    challenger
    55, 45, 35

    cold planer
    PR-1000, PR-750B, PR-1000C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    56H 7SU D6H II D9H, 9SU D7R, 163 D7R II D9L, D8N, 153 5S 7 7U D10, D7G2 6S D7H, D6H, D3B, D9G, D5B, 6 D3, 6A D6R, 57 7S D8K, 56 D6D, 8U D6R II D7R LGP 10C D8H, 7S LGP 5A 9S 9C D9R, 59 10U 6SU 8A 10S 8C D6E 57H 9 9U 10 D11N, D6H XR 5 58 D6F SR 8 53 55, 7A 11 D6G SR D6D SR D6H XL 8S 3 11U D6E SR 3P 8R 58L 3S 8SU D7G, D8R D7R XR 59N 59L D5H XL D9N, 11SU D6R III 184 193 4

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    834, 824, 824B

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 3512B

    track-type loader
    931, 983, 983B, 931B, 977 955 977K, 951

    excavator
    225D, 225B, 235, 235C, 235D, 215, 229, 245, 215B, 235B, 215C

    earthmoving compactor
    825B, 826B