1L-8497: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1L-8497: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 1L-8497
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (mm): 0
    • Furos transversais: 0
    • Observações: 0
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    cold planers
    PM-465, PM-201, PM-565B

    marine products
    D336

    engine - generator set
    SR 807 SR 804

    track type tractors
    D7G, D4ESA, D7GLGP, D7GSA

    track excavators
    215BSA, 215, 225D, 227FB, 219D

    forest product swing machine
    FB221

    petroleum products
    C18 3406E C15 C-15

    forestry harvesting head-wt
    SAT323TSC SAT323 SAT22DB SAT323T SAT322T SAT322 SAT223 SAT223T SAT318T SAT318

    3500
    G3512 3516 3512B G3516 G3516B 3512CHD 3516CHD 3508 3516BHD 3512BHD 3516C 3512 3516B 3508B 3512C G3508 3508C G3508B G3520B D399 D398B

    wheel tractor scrapers
    613C, 613G, 613CII, 660B, 666, 613B

    transmission
    CX48 TH48 CX35

    10 to 13 liter
    C-12 3176C 3196 C12

    engine - industrial
    SR 685 SR 689 SR 806

    track loaders
    951B

    compactors
    826B

    motor graders
    14H, 120G, 16H, 140G, 12G

    engine - truck
    D336 1673B

    large mining products
    5230B, 5230

    pipelayers
    561M, 572G, 561H

    vees 27 to 32 liter
    C32 3412E 3412 3412C C27 3412D D379B

    15 to 18 liter
    C18 3406E C15 C-15

    skidders
    535B, 518C, 545, 530B, 525B, 528B, 518FB

    off highway trucks
    797, 793C, 776C, 793B, 785B, 776D, 777D, 785C, 777DLRC, 784C, 797B, 793D, 789B, 785D, 777C, 785DOEM, 789C, 784B, 785, 776B, 772, 793, 777B

    wheel loaders
    994, 994F, IT28, 916, 926E, IT18, 994D

    wheel excavators
    M325DMH