1N-4556: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1N-4556: Correia em "V" sem Roda Dentada

    Número de Peça : 1N-4556
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.689
    • Comprimento da Correia (pol): 66,50
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Sem Roda Dentada
    track-type tractor
    D7R LGP D6R II D6R III D6T, D7R XR D9R, D7R

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    926E, 926, 916, G926, G916

    track-type loader
    973C