• \
  • Home
  • 1N-5410: Anel de Retenção Externo
1N-5410: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1N-5410: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 1N-5410
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Interno (pol): 4,25
    • Diâmetro Livre - A (pol): 3,99
    • Espessura - B (pol): 0,109
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    marine products
    3508B 3508

    pipelayer
    561N, 572R II 572R, PL61, 561M

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    G3516 3508

    wheel-type loader
    980H, 990K, 993K, 994, 992G, 980G II 994K, 992K, 982M, 988H, 994F, 988K, 988F II 980K HLG 990, 990 II 986K, 980L, 980F, 990H, 980M, 980K, 980G, 992C, 988G, 994H, 992D, 994D, 988B, 980C, 988F

    engine - industrial
    SR4

    articulated dump truck
    D400E, D350E II D350E

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N

    wheel dozer
    854G, 854K, 844H, 834B, 844, 824K, 834K, 824H, 844K, 824G, 824G II 834G, 834H

    wheel loaders
    986H

    earthmoving compactor
    836G, 826K, 836, 825G II 826G II 826H, 825H, 825K, 836K, 826G, 825G, 826C, 836H