1N-8320: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1N-8320: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1N-8320
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3412C G3412 XQG400 CG137-12 G3306 CG137-08 XQG135

    petroleum products
    G3306B

    engine - industrial
    G3412 G3306B CG137-12 G3306 G3408 G3408C CG137-08 G333C G3304 SG137-08 G3408B

    engine - truck
    3208