• \
  • Home
  • 1N-8620: Anel de Retenção Externo
1N-8620: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1N-8620: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 1N-8620
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (mm): 0
    • Furos transversais: 0
    • Observações: 0
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    adt
    740, 735, 740B, D400E II 735 OEM 735B

    meng
    3408C

    ieng
    SR4 G3408B G3408 G3412

    wts
    637K, 631E, 637E, 631G, 637G, 631K, 633E II

    epg2
    SR4 G3408B G3408 G3412

    oht
    770G, 770G OEM

    epg
    G3508