1P-0231: ESFÉRICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0231: ESFÉRICO

    Número de Peça : 1P-0231
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esfera Cat® (Somente esfera solta)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 657B, 631C, 666B, 666, 633C, 623

    pipelayer
    572F, 571G, 561C, 572G, 571F

    motor grader
    14G, 130G, 12F, 140G, 140, 120, 14E, 16, 120G, 12G

    wheel-type loader
    988, 930, 950, 966C, 910, 980B, 920, G926

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D343 D330C 3306 D333C 3304

    engine - truck
    1693 1673C 1674 3306 1676

    off-highway truck
    768B, 769B, 769

    track-type tractor
    183B D4D, D7G, 8S D6C, D5, D3, D7F, D8K, 8D

    wheel dozer
    834, 824B, 814

    track-type loader
    955L, 941, 955K, 977K, 941B, 943, 983, 951C, 951B, 931

    excavator
    225, 235

    earthmoving compactor
    826B, 816, 815, 825B