1P-0232: ESFÉRICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0232: ESFÉRICO

    Número de Peça : 1P-0232
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Esfera Cat® (Somente esfera solta)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    earthmoving compactor
    825C 836 826B 815 826C 825B 816 825

    wheel-type loader
    966C 930 920 G926 990 992D 910 950 988F 992C 988 980C 980B 988B

    engine - generator set
    3408 3412 3408C 3412C 3408B 3406 PM3412

    engine - truck
    3406 1145 1673C 1160 3408 1140 1150 1674 1693 3408B 1676 3306

    wheel-type skidder
    518 528

    off-highway truck
    773B 769C 768B 768C 772B 771C 769 775B 769B

    track-type loader
    931B 943 931 955K 983 951B 941 953 951C 977K 941B 951 977L 955L 983B

    engine - industrial
    3160 3408 3412 3406B 3304 3408B D330C D333C 3406 D343 3306 3412C 3408C SR4

    cold planer
    PR-1000 PM-565 PR-450C PR-450 PR-1000C PR-750B

    motor grader
    140G 14G 16G 140 14E 120 12G 130G 12F 16 120G

    wheel dozer
    814 824B 834S 834U 824C 834B 824S 834

    excavator
    245 350-A 330-A L 350-A L 235 215 330 L 350 L 330-A L 225 330-A

    pipelayer
    571F 589 561C 572F 571G 572G 583K

    marine products
    3412 3408B 3408C 3408 3306 3412C D330C 3406 D333C 3304 D343 3412D

    wheel tractor-scraper
    621 631D 637 637D 623B 627 657B 639D 631E 621B 666B 627B 657E 651E 633C 633D 623 637E 631C 637B 657 621R 613 666

    track-type tractor
    D6D 8A D6C D5 D7G D4E 3 D4D D9R 59 9S D3B 6A 58 3S 4 D8L D3 3P D5B 141 8S 8U D10N D7F D8K 9SU 9U D8H 59N 58L 140 4S D6G 53 143 153 9C D9L 6 6S 9 163 10U 8D D9N 10SU 10 8 4A 183B 59L