1P-0661: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0661: MOLA

    Número de Peça : 1P-0661
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola da Derivação de Escape

    Descrição:

    • As molas são um componente importante das derivações de escape, que permitem que os gases escapem rapidamente do motor, resultando em combustão mais rápida e mais potência

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 81,3
    • Altura (pol): 3,2
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Comprimento (pol): 12
    • Largura (mm): 203,2
    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 666B, 633C, 631C, 650B 660B, 666, 641B, 651B

    engine - generator set
    3616

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G3508 G399 G3412 G3516 G3512 G3408

    off-highway truck
    768B, 769B, 769, 793D, 793C, 773, 793B, 772