1P-0713: ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0713: ALOJAMENTO

    Número de Peça : 1P-0713
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (mm): 236,2
    • Comprimento (pol): 9,3
    • Largura (mm): 236,2
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    951B, 941B, 955K, 951C, 955L, 941

    wheel-type skidder
    518