1P-0714: CONJ ABRAÇADEIRA V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0714: CONJ ABRAÇADEIRA V

    Número de Peça : 1P-0714
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Abraçadeira de Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Abraçadeiras são um componente importante das turbinas do turbocompressor que convertem a energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1
    • Comprimento (pol): 8,6
    motor grader
    120G 130G

    wheel-type loader
    930 920 950

    wheel-type skidder
    518

    excavator
    225

    track-type loader
    951B 955K 951C 941 955L 941B

    track-type tractor
    D4D