1P-0715: CHAPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0715: CHAPA

    Número de Peça : 1P-0715
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Chapa da Abraçadeira de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • Chapas de abraçadeira são um componente importante dos compressores de turbocompressor que aumentam a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 8
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120G 140B 14G 140G 140H NA 160H NA 160G 140H 12H 160H 12H ES 12G 12H NA 140H ES 143H 130G

    wheel-type loader
    930 966C 950 966R 920 980B

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235 225

    pipelayer
    561C 572F 571F 572G 571G

    engine - industrial
    3306 D333C 3306B SR4

    track-type loader
    941 951C 955L 955K 977 977L 951B 977K 951 941B 955

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637B

    track-type tractor
    D5 140 6 6S D4D 153 D6C D6D 5 6SU D6H D5B 163 D6E 56 D6F SR D6G 55 D6G2 XL 143 141 D6E SR 6A D6D SR D6G SR D7G D7F 56H 4