1P-0716: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0716: ANEL

    Número de Peça : 1P-0716
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os anéis são um componente importante dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    920, 950, 930

    track-type loader
    951C, 955L, 951B, 941B, 955K, 941

    wheel-type skidder
    518